Odniesienie do systemu
Chwytak do korbowodów
Moduły wychylne i obrotowe | Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Układ napędowy dla silników spalinowych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria MGH8000
Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
2. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
3. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Zadanie
Wyzwaniem podczas załadowywania i wyładowywania obrabiarek u producenta samochodów było duże zróżnicowanie elementów obrabianych i specjalne rozmieszczenie poszczególnych urządzeń.
Rozwiązanie
Rozwiązaniem zastosowanym przez ekspertów firmy Zimmer Group była liniowa serwooś do ustawiania odstępów chwytaka. W celu rozwiązania problemu dotyczącego zmiany położenia w urządzeniach zastosowano standardowe jednostki wychylne z ustawieniem środkowym.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEUELE |
Maks. siła chwytania | 4250 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 40 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 66 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 5 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty